Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster-System-Markise FSM mit Seilführung
Fenster-System-Markise FSM mit Seilführung
Fenster-System-Markise FSM mit Seilführung
Fenster-System-Markise FSM mit Seilführung
Fenster-System-Markise FSM mit Seilführung

    Fenster-System-Markise FSM mit Seilführung

    Seilgeführte Fenster-System-Markisen sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem der Markisenbehang auf einer Welle auf- und abgewickelt wird. Die seitliche Führung erfolgt über filigrane Spannseile, in denen der Markisenbehang mit der Endschiene geführt wird. Der Markisenbehang ist in einer flachen Aluminiumblende in gekanteter Ausführung bereits vormontiert untergebracht. Für die Integration in Wärmedämm-Verbundsysteme optimiert, kann aber auch sichtbar vor dem Fenster oder der Fassade sitzen.

    Optisch leicht

    Wirkungsvolle und optisch leichte Gebäudeverschattung: Fenster-System-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit einem Markisenbehang, der auf einer Welle auf- und abgewickelt wird. Die seitliche Führung erfolgt über filigrane Seile, in denen der Markisenbehang mit der Endschiene geführt wird

    Platzsparend

    Die Seilführung ist platzsparend und nahezu in jede Fassade integrierbar: Die filigranen, seitlichen Spannseile führen den Markisenbehang sicher über die Endschiene.

    Geräuscharm

    Die Spannfeder mildert kurzzeitige Windbelastungen auf Markisenbehang und Spannseil ab und reduziert mögliche Geräuschentwicklungen.

    Vielfältig einsetzbar

    Flexibler Einsatz: Der hochwertige Sonnenschutz wird innerhalb des Wärmedämm- Verbundsystems eingesetzt, kann aber ebenso in vorhandene Schächte integriert oder sichtbar in der Laibung angebracht werden.

    Nahtlos

    Geringe Bautiefe: Die Aluminiumblende ist auf die Abmessungen von Markisenbehang inklusive Endschiene abgestimmt und wird dezent in den Baukörper integriert. Die Endschiene fährt optisch schön vollständig in die Blende ein. Die Steckerkupplung verschwindet innerhalb der Blende.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx3000 mm
      Bestellhöhe mx3000 mm

      Keyfacts:

      • filigrane Seilführung
      • gekantete Blende
      • Blendenbefestigung über Bügel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAwning-window-system-FSM-cable-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds