Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster-System-Markise FSM mit Fallarm
Fenster-System-Markise FSM mit Fallarm
Fenster-System-Markise FSM mit Fallarm

    Fenster-System-Markise FSM mit Fallarm

    Fenster-System-Markisen mit Fallarm sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem das Markisentuch über die seitlichen Fallarme und Endschiene ausgefahren und ausgestellt wird. Der Markisenbehang ist in einer Aluminiumblende in gekanteter Ausführung bereits vormontiert untergebracht. Für die Integration in Wärmedämm-Verbundsysteme optimiert, kann aber auch sichtbar vor dem Fenster oder vor der Fassade sitzen.

    Raffiniert

    Wirkungs- und stilvolle Gebäudeverschattung: Fenster-System-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit einem Markisenbehang, bei dem das Markisentuch über die seitlichen Fallarme und Endschiene ausgefahren und ausgestellt wird.

    Geschützt durchschaubar

    Sonnenschutz und freier Ausblick: Ausgestellte Führungsschienen bieten Schutz vor direkter Sonneneinstrahlung, vor Einblicken nach innen und Blendschutz. Die Sicht nach außen bleibt erhalten.

    Charakterstark

    Das ausgestellte Markisentuch verleiht Fassaden einen lebendigen und leichten Charakter. Kombiniert mit senkrechten Fenster-Markisen entsteht ein individuelles, attraktives Erscheinungsbild.

    Optimal anpassbar

    Perfekt angepasst: Individuelle Blendenabkantungen integrieren sich in jede bauseitige Situation.

    Vielfältig einsetzbar

    Flexibler Einsatz: Der hochwertige Sonnenschutz wird innerhalb des Wärmedämm- Verbundsystems eingesetzt, kann aber ebenso in vorhandene Schächte integriert oder sichtbar in der Laibung angebracht werden.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4000 mm
      Bestellhöhe mx1600 mm

      Keyfacts:

      • Fallarm
      • gekantete Blende
      • Blendenbefestigung über Bügel
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAwning-window-system-FSM-drop-arm
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1400
    • Breite (mm)1200
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds