Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorbau-Raffstore R10
Vorbau-Raffstore R10
Vorbau-Raffstore R10
Vorbau-Raffstore R10

    Vorbau-Raffstore R10

    Vorbau-Raffstoren R10 sind ein außenliegender Sonnenschutz aus verbundenen, horizontalen Lamellen als Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht. Es handelt sich hier um ein stabiles System mit Kasten aus stranggepresstem Aluminium. Das Lamellenpaket ist in einem vor dem Fenster sitzenden Aluminiumkasten untergebracht. Serienmäßig ist im Rahmen der Baugrenzwerte ein Insektenschutz-Rollo integriert.

    Flexibel einstellbar

    Blickdicht von außen und Ausblick von innen: Der außenliegende Sonnenschutz aus verbundenen horizontalen Lamellen ist Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht.

    Universell

    Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar – unauffällig eingeputzt oder mit sichtbarem Kasten als Gestaltungselement.

    Platzsparend

    Ideal für herkömmliche Fenster- und Türhöhen im Wohnbau: Der Kasten mit der speziellen Lagerung des Lamellenpakets sorgt für eine kompakte Unterbringung des Raffstorepakets vor dem Fenster und für maximalen Lichteintrag in den Raum.

    Vormontiert

    Vorbau-Systeme mit kompaktem Aufbau: Der Kasten mit dem bereits vormontierten Lamellenpaket wird auf die Führungsschienen aufgesteckt und als eine Einheit vor dem Fenster montiert.

    Serienmäßig insektengeschützt

    Insektenschutz-Rollo im tiefen Kasten im Rahmen der maximalen Baugrenzwerte serienmäßig integriert.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4000 mm
      Bestellhöhe mx4000 mm

      Keyfacts:

      • stranggepresster Raffstorekasten
      • energieeffizient: keine Wärmebrücken (durch Sitz des Kastens VOR dem Fenster)
      • Tiefer Kasten mit integriertem Insektenschutz-Rollo
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFront-mounted-external-venetian-blind-R10
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds