Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster-System-Markise FSM mit easyZIP-Führung
Fenster-System-Markise FSM mit easyZIP-Führung
Fenster-System-Markise FSM mit easyZIP-Führung
Fenster-System-Markise FSM mit easyZIP-Führung
Fenster-System-Markise FSM mit easyZIP-Führung

    Fenster-System-Markise FSM mit easyZIP-Führung

    Fenster-System-Markisen mit easyZIP-Führung sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem der Markisenbehang auf einer Welle auf- und abgewickelt und seitlich in einer easyZIP-Schiene sicher geführt wird. Der Markisenbehang ist in einer flachen Aluminiumblende in gekanteter Ausführung bereits vormontiert untergebracht. Für die Integration in Wärmedämm-Verbundsysteme optimiert, kann aber auch sichtbar vor dem Fenster oder der Fassade sitzen.

    Zurückhaltend akzentuiert

    Wirkungs- und stilvolle Gebäudeverschattung: Fenster-System-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit einem Markisenbehang, der auf einer Welle auf- und abgewickelt und seitlich in einer easyZIP-Schiene geführt wird.

    Funktionssicher

    Reißverschlussprinzip bei easyZIP: Das Markisentuch wird sicher in der Führungsschiene geführt – für höchste Windstabilität bis zu 150 km/h (abhängig von Produktausführung und Einbausituation) und optimale Abdunkelung.

    Dezent

    Äußerst schlanke Führungsschienen: Im heruntergefahrenen Zustand entstehen komplett geschlossene, homogene Flächen ohne seitlichen Lichtspalt – ideal im Rahmen einer filigranen Gebäudebauweise.

    Nahtlos

    Geringe Bautiefe: Die Aluminiumblende ist auf die Abmessungen von Markisenbehang inklusive Endschiene abgestimmt und wird dezent in den Baukörper integriert. Die Endschiene fährt optisch schön vollständig in die Blende ein. Die Steckerkupplung verschwindet innerhalb der Blende.

    Vielfältig einsetzbar

    Flexibler Einsatz: Der hochwertige Sonnenschutz wird innerhalb des Wärmedämm- Verbundsystems eingesetzt, kann aber ebenso in vorhandene Schächte integriert oder sichtbar in der Laibung angebracht werden.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4000 mm
      Bestellhöhe mx4500 mm

      Keyfacts:

      • windstabile easyZIP-Führung
      • gekantete Blende
      • keine Blendenträger notwendig
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAwning-window-system-FSM-easyZIP-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds