Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schacht-Basis-Markise mit Schienenführung
Schacht-Basis-Markise mit Schienenführung
Schacht-Basis-Markise mit Schienenführung
Schacht-Basis-Markise mit Schienenführung

    Schacht-Basis-Markise mit Schienenführung

    Schienengeführte Schacht-Basis-Markisen sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem das Markisentuch auf einer Welle auf- und abgewickelt wird. Das Markisentuch wird mit der Endschiene in den Führungsschienen geführt (zwischen Markisentuch und Führung bleibt ein Spalt). Die Montage erfolgt über die Tuchwellenkonsolen im bauseitigen Schacht oder einer bauseitig vorhandenen Blende.

    Akzente setzend

    Wirkungs- und stilvolle Gebäudeverschattung: Schacht-Basis-Markisen sind ein witterungsbeständiges außenliegendes Sonnenschutzsystem mit einem Markisenbehang, der auf einer Welle auf- und abgewickelt und seitlich geführt wird.

    Klassisch

    Sicher geführt: Die bewährte seitliche Führung mit Führungsschienen sorgt bei Wind für eine hohe Stabilität und einen sicheren Lauf.

    Integrierbar

    Bauseitige Bedingungen ideal nutzen: Schacht-Systeme eignen sich für die Montage in bauseitig vorhandenen Schächten oder Sturzkästen.

    Unsichtbar

    Unauffällig in die Gebäudebauweise integriert: Im hochgefahrenen Zustand verschwindet der Sonnenschutz im Schacht.

    Solide

    Zuverlässiges System: Schacht-Basis-Markisen werden über die Tuchwellenkonsolen im bauseitigen Schacht befestigt.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx3500 mm
      Bestellhöhe mx4000 mm

      Keyfacts:

      • schienengeführte Endschiene
      • ohne Kasten
      • Befestigung über Konsolen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBasic-shaft-awning-rail-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds