Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster-System-Raffstore FSR mit Seilführung
Fenster-System-Raffstore FSR mit Seilführung
Fenster-System-Raffstore FSR mit Seilführung
Fenster-System-Raffstore FSR mit Seilführung
Fenster-System-Raffstore FSR mit Seilführung

    Fenster-System-Raffstore FSR mit Seilführung

    Seilgeführte Fenster-System-Raffstoren sind ein außenliegender Sonnenschutz aus verbundenen horizontalen Lamellen – als Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht. Die seitliche Führung erfolgt über filigrane Spannseile, in denen die Lamellen und Endschiene geführt werden. Das Lamellenpaket ist in einer flachen Aluminiumblende in gekanteter Ausführung bereits vormontiert untergebracht. Für die Integration in Wärmedämm-Verbundsysteme optimiert, kann aber auch sichtbar vor Fenster oder Fassade sitzen.

    Flexibel einstellbar

    Blickdicht von außen und Ausblick von innen: Der außenliegende Sonnenschutz aus verbundenen horizontalen Lamellen ist Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht.

    Nahtlos

    Geringe Bautiefe: Die Aluminiumblende ist auf die Abmessungen von Lamelle und Pakethöhe abgestimmt und wird dezent in den Baukörper integriert. Das Lamellenpaket ist vollständig in der Blende untergebracht – auch bei hohen Höhen. Die Steckerkupplung verschwindet innerhalb der Blende.

    Platzsparend

    Die Seilführung ist platzsparend und nahezu in jede Fassade integrierbar. Die filigranen, seitlichen Spannseile führen die Lamellen sicher über die Endschiene.

    Schwebend

    Leichte Optik: Nahezu schwebend wirkt die Kombination aus Einputzblende und Seilführung.

    Solide

    Hoher Vormontagegrad: Der durchdachte Aufbau mit bereits vormontiertem Lamellenpaket reduziert die Montagezeit. Die Befestigung im Baukörper erfolgt über Montagebügel. Spannseilhalter fixieren die seitlichen Seilführungen.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4000 mm
      Bestellhöhe mx4000 mm

      Keyfacts:

      • einfache Integration
      • filigrane Optik
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExternal-venetian-blind-window-system-FSR-cable-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds