Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pergola-Markise Perea P70
Pergola-Markise Perea P70
Pergola-Markise Perea P70
Pergola-Markise Perea P70
Pergola-Markise Perea P70

    Pergola-Markise Perea P70

    Pergola-Markisen Perea P70 sind ein textiler, regendichter Sonnenschutz mit Pfosten und innovativer Falttechnik, bei dem der Stoff auf einer Welle auf- und abgewickelt und in Führungsschienen ein- und ausgefahren wird.

    Gefaltet

    Extravagantes Design: Das Markisentuch wird beim Einfahren gefaltet und bildet so eine raffinierte Optik.

    Großflächig

    Für private und gewerblich genutzte Flächen: optimale Tuchspannung und Windstabilität durch die mitlaufenden Verstärkungsprofile.

    Wetterfest

    Verweilen trotz Regen und Wind: Regendichte, transluzente Stoffe verbunden mit einer definierten Entwässerung verlängern die Zeit im Außenbereich auch bei schlechtem Wetter.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx6000 mm
      Bestelltiefe mx6000 mm

      Keyfacts:

      • großflächiger Sonnen- und Wetterschutz für private sowie gewerblich genutzte Flächen
      • Gegenzuganlage mit extravaganter Falttechnik
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPergola-awning-Perea-P70
    • ProduktfamilieOutdoor Living
    • ProduktgruppeTerrasse und Garten
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)3000
    • Tiefe (mm)4500
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds