Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster-System-Raffstore FSR mit Schienenführung
Fenster-System-Raffstore FSR mit Schienenführung
Fenster-System-Raffstore FSR mit Schienenführung
Fenster-System-Raffstore FSR mit Schienenführung
Fenster-System-Raffstore FSR mit Schienenführung

    Fenster-System-Raffstore FSR mit Schienenführung

    Schienengeführte Fenster-System-Raffstoren sind ein außenliegender Sonnenschutz aus verbundenen horizontalen Lamellen – als Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht. Das Lamellenpaket ist in einer flachen Aluminiumblende in gekanteter Ausführung bereits vormontiert untergebracht. Für die Integration in Wärmedämm-Verbundsysteme optimiert, kann aber auch sichtbar vor Fenster oder Fassade sitzen.

    Nahtlos

    Geringe Bautiefe: Die Aluminiumblende ist auf die Abmessungen von Lamelle und Pakethöhe abgestimmt. Das Lamellenpaket ist vollständig in der Blende untergebracht – auch bei hohen Höhen. Die Steckerkupplung verschwindet innerhalb der Blende.

    Klassisch

    Sicher geführt: Die Schienenführung ist der Klassiker unter den Führungsvarianten. Die bewährte seitliche Führung sorgt bei Wind für eine hohe Stabilität, eine gute Geräuschdämpfung und für einen verschleißarmen Lauf der Lamellen über die Führungsnippel.

    Optimal anpassbar

    Perfekt angepasst: Individuelle Blendenrückkantung integrieren sich in jede bauseitige Situation.

    Insektengeschützt

    Funktionsweiterung ab Werk: Der optionale Insektenschutz bietet effektiven Schutz vor Insekten bei geöffneten Fenstern und Türen.

    Vormontiert

    Hoher Vormontagegrad: Der durchdachte Aufbau mit bereits vormontiertem Lamellenpaket reduziert die Montagezeit. Die Befestigung im Baukörper erfolgt über die Führungsschienen.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx4000 mm
      Bestellhöhe mx4000 mm

      Keyfacts:

      • einfache Integration
      • hohe Windstabilität
      • frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerExternal-venetian-blind-window-system-FSR-rail-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds