Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Markisen-Freigestell
Markisen-Freigestell
Markisen-Freigestell
Markisen-Freigestell

    Markisen-Freigestell

    Das Markisen-Freigestell ist ein freistehendes Aluminiumgestell, an das eine oder zwei Markisen montiert werden können.

    Freistehend

    Freie Standortwahl: Das Gestell aus Traverse und Pfosten hält die Markise/n sicher und kann flexibel montiert werden – unabhängig von Hausfassaden.

    Großflächig

    Mit zweiseitiger Markisenanbindung lassen sich besonders große Flächen verschatten.

    Ungebunden

    Durch den Einsatz von Beschwerungskästen ist keine Montage auf Betonfundament nötig.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx7000 mm
      Bestellhöhe mx4000 mm

      Keyfacts:

      • Markisen-Freigestell aus Aluminium, pulverbeschichtet für Gelenkarm-, Kassetten- und Pergola-Markisen.
      • Montage auf Betonfundament oder flexibel mit Beschwerungskästen.
      • Einseitige oder zweiseitige Markisenanbindung möglich.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFree-standing-awning-frame
    • ProduktfamilieOutdoor Living
    • ProduktgruppeTerrasse und Garten
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2800
    • Breite (mm)3000
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds