Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung
Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung
Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung
Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung
Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung

    Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung

    Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung sind ein textiler, außenliegender Sonnenschutz, bei dem der Markisenbehang auf einer Welle auf- und abgewickelt und seitlich in einer easyZIP-Schiene sicher geführt wird. Es handelt sich hier um ein stabiles, kompaktes System mit Kasten aus stranggepresstem Aluminium. Der Markisenbehang ist in einem vor dem Fenster sitzenden Aluminiumkasten untergebracht.

    Großflächig

    Lösung für breite Fensterfronten: Mit dem robusten, kompakten Kasten aus stranggepresstem Aluminium verschattet die Markise Fensterfronten bis zu einer Breite oder Höhe von 6 Metern sowie bis zu einer Fläche von 18 m².

    Kompakt

    Optimal für Neubau, nachträglichen Einbau und Renovierung: Durch die Montage vor dem Fenster unabhängig von der Gebäude-Bauweise einsetzbar. Der kleine kompakte Kasten kann bei denkmalgeschützten Gebäuden und Renovierungen unauffällig eingeputzt oder mit sichtbarem Kasten als Gestaltungselement integriert werden.

    Dezent

    Äußerst schlanke Führungsschienen: Im heruntergefahrenen Zustand entstehen komplett geschlossene, homogene Flächen ohne seitlichen Lichtspalt – ideal bei Pfosten-Riegel-Fassaden oder filigraner Gebäudebauweise.

    Funktionssicher

    Reißverschlussprinzip bei easyZIP: Der Markisenbehang wird sicher in der Führungsschiene geführt – für höchste Windstabilität bis zu 150 km/h (abhängig von Produktausführung und Einbausituation) und optimale Abdunkelung.

    Vormontiert

    Vorbau-Systeme mit kompaktem Aufbau: Der Kasten mit dem bereits eingebauten und aufgerollten Markisenbehang wird auf die Führungsschienen aufgesteckt und als eine Einheit vor dem Fenster montiert. Eine separate Befestigung des Kastens ist nicht notwendig.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx6000 mm
      Bestellhöhe mx6000 mm

      Keyfacts:

      • windstabile easyZIP-Führung
      • stranggepresster Kasten
      • keine Kastenzusatzbefestigung notwendig
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFront-mounted-awning-easyZIP-guidance
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStoff
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds