Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aufsetz-Raffstore AU-RA
Aufsetz-Raffstore AU-RA
Aufsetz-Raffstore AU-RA
Aufsetz-Raffstore AU-RA
Aufsetz-Raffstore AU-RA

    Aufsetz-Raffstore AU-RA

    Aufsetz-Raffstoren (AU-RA) sind ein außenliegender Sonnenschutz aus verbundenen horizontalen Lamellen als Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht. Das kostenoptimierte, kompakte System mit Kunststoffkasten sitzt oben auf dem Fensterrahmen. Kasten, Führungsschienen und Fenster werden gemeinsam montiert. Für Neubauprojekte und Kernsanierungen geeignet oder in bestehende Fensteröffnungen bei Fenstertausch einsetzbar.

    Flexibel einstellbar

    Blickdicht von außen und Ausblick von innen: Der außenliegende Sonnenschutz aus verbundenen horizontalen Lamellen ist Wärme-, Blend- und Sichtschutz bei einstellbarer Durchsicht.

    Kostenoptimiert

    Preiswertes Aufsetz-System: Der kostenoptimierte Aufsetz-Raffstore AU-RA eignet sich für Neubauten und Renovierungen.

    Kompakt

    Kastensystem aus Kunststoff: Die Kunststoffelemente sind witterungs- und UV-beständig. Der kompakte Kasten integriert sich zusammen mit dem Fenster in die lichte Fensteröffnung. Von außen entweder sichtbar in weißem Kunststoff, verblendet mit Aluminium-Frontblende oder versteckt als Einputzausführung. Innen generell in Einputzausführung.

    Wirtschaftlich

    Alles aus einer Hand: Das Aufsetz-System wird auf dem Fenster angebracht und in einem Arbeitsschritt gemeinsam mit dem Fenster montiert.

    Optisch einheitlich

    Systemübergreifend kombinierbar: Die Aufsetzmodelle von Raffstoren AU-RA und Rollläden AU-RO verfügen über optisch einheitliche Kästen und erzeugen auch kombiniert ein harmonisches Fassadenbild mit auf die jeweilige Raumnutzung abgestimmten Sonnenschutz-Systemen.

    WAREMA bietet Ihnen ein starres Modell auf BIMobject an. Entdecken Sie auf mywarema.com/home unsere konfigurierbaren Modelle, die sich perfekt an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen lassen.

    Spezifikation
    • Baugrenzwert:
      Bestellbreite mx3000 mm
      Bestellhöhe mx3000 mm

      Keyfacts:

      • Revisionszugang von außen
      • Schienenführung
      • ideal kombinierbar mit Aufsetz-Rollläden AU-RO
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTop-mounted-external-venetian-blind-AU-RA
    • ProduktfamilieWindows Systems
    • ProduktgruppeFenster und Fassade
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)1400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Klassifizierung12 21 00
    • Format2014TitelWindow Blinds
    • OmniClassNummer23-17 21 13 11
    • OmniClassTitelWindow Blinds