Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lead Free* Small Pressure Regulators, 3-Way - LF263A
Watts

Lead Free* Small Pressure Regulators, 3-Way - LF263A

Google-Übersetzung,
Bleifreie* Kleindruckregler der Serie LF263A werden in kleinen Allzweckanwendungen eingesetzt, um den Druck in Rohrleitungssystemen mit Wasser und Heizöl Nr. 2 zu regulieren. Es besteht aus einem Gehäuse aus bleifreiem* Messing mit Einlass- und Auslassanschlüssen mit NPT-Innengewinde, 1/4 Zoll 3-Wege-Niederdruckmanometeranschluss, Federkäfig aus Aluminium, Buna-N-Edelstahlscheibe, verstärkter Buna-N-Membran, und T-Griff-Einstellung. Zu den Optionen gehören eine Viton-Verkleidung und eine geschlitzte Einstellschraube. Siebe werden empfohlen. Die Serie LF263A hat eine übergroße Öffnung und ist ideal für den Einsatz in Getränkeausgabe- und Farbsprühgeräten, Eiswürfelmaschinen, Luftbefeuchtern, Trinkbrunnen und anderen kleinen Prozessanwendungen. Maximaler Arbeitsdruck: 300 psi (21 bar).
Spezifikation
  • Keywords: 2 in no hub connection, 30 gpm, 4 in no hub outlet, air, backflow, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, cast nickel bronze, checkvalve, countersunk mounting holes, deck flange with adjustable extension, double, doublecheck, downspout nozzle, dual chamber basket, epoxy coated cast iron, epoxy-coated steel, expansion, fill, flashing clamp, high volume roof drain, hydronic, integral gravel stop, lead free, lf, low pressure regulator, mini regulator, no hub, pres reg, preventer, quarterturn, recessed or floor mounted, reg, regulator, repair kit, rk, sediment interceptor, self-locking pe dome, separator, shock, shut-off, tailpiece, tank, valve, valve repair, vlv, water hammer arrestor, water pressure reducing, water pressure reducing valve, water regulator, wp valve, wprv,
Technische Spezifikation
  • Referenznummer6814
  • ProduktfamilieWater Safety & Flow Control
  • ProduktgruppeAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • IFCClassificationVentil
  • UNSPSCNameValves
  • UNSPSCCode401416
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_54
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungValve products
  • Klassifizierung40 94 00
  • Format2014TitelSelf-Contained Pressure Regulators
  • OmniClassNummer23-27 31 47
  • OmniClassTitelPressure Regulating Valves
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit