Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOCKSMITH™ ACL‑125 Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates up to 11.1 GPM, Pipe Size 1 1/4 IN - ACL-125
Watts

LOCKSMITH™ ACL‑125 Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates up to 11.1 GPM, Pipe Size 1 1/4 IN - ACL-125

Google-Übersetzung,

Die Hochleistungs-Aktivkohlefiltersysteme der Watts LOCKSMITH™ ACL -125 Serie mit automatischer Rückspülung sind für den Einsatz in Privathaushalten und kleineren Gewerbebetrieben konzipiert, wo entchlortes Wasser benötigt wird. Dank der Verwendung hochwertiger Aktivkohle aus Kokosnussschalen reduziert die Serie effektiv Chlor sowie Geschmacks-, Geruchs- und Farbveränderungen, die durch organische Verunreinigungen verursacht werden.

Jedes System ist mit dem Watts LOCKSMITH™-Regelventil ausgestattet, das über fortschrittliche programmierbare Funktionen und eine Betriebshistorie verfügt, um einen effizienten Betrieb und eine zuverlässige Rückspülung zu gewährleisten. Die ACL -125-Serie ist in verschiedenen Konfigurationen mit Medienbettgrößen von 1,5 bis 3,0 Kubikfuß und maximalen Entchlorungsdurchflussraten von bis zu 11,1 GPM erhältlich und zeichnet sich durch korrosionsbeständige, glasfaserverstärkte Kunststofftanks und robuste Regelventile aus.

Spezifikation
  • Features

    • High‑capacity activated carbon filtration for chlorine, taste, odor, and organic color reduction
    • Premium coconut shell activated carbon for high adsorption capacity and clean performance
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Automatic backwashing improves media performance and system efficiency
    • Available media bed sizes from 1.5 to 3.0 cubic feet
    • Peak dechlorination flow rates up to 11.1 GPM
    • Corrosion‑resistant fiberglass‑reinforced plastic mineral tank
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerACL-125-backwashing-system
  • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • ProduktgruppeFiltration Solutions
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • OmniClassNummer23-21 23 31
  • OmniClassTitelResidential Water Filter System
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit