Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent
Watts

High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent

Google-Übersetzung,

Hochleistungs-Entlüfter der Serie DuoVent mit manueller Entlüftungsfunktion werden in gewerblichen und privaten Warmwasserheizungsanwendungen verwendet, um eine automatische Entlüftung für Heiß- oder Kaltwasserverteilungssysteme bereitzustellen. Es besteht aus einem Messinggehäuse mit NPT-Innengewinde, Messingabdeckung, Entlüftung mit Silikonkautschukdichtung, Verschluss, Schwimmer aus Polyethylen mit Ventilstopfen, automatischer Entlüftung mit schwarzer Kappe und manueller Entlüftung mit roter Kappe. Die Serie DuoVent hat eine hohe Kapazität und hohe Temperaturauslegung und ist ideal für den Einsatz mit Glykolsystemen oder als Anti-Vakuum-Gerät. Kann zur Inspektion und Reinigung zerlegt werden.

Spezifikation
  • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

    Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHigh-Capacity-Air-Vents-with-Manual-Vent-Feature-DuoVent
  • ProduktfamilieHVAC & Hot Water Solutions
  • ProduktgruppeHeating Valves & Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-09-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Klassifizierung23 37 00
  • Format2014TitelAir Outlets and Inlets
  • OmniClassNummer23-33 49 21 11
  • OmniClassTitelAir Outlets and Inlets
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit