Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Designer RO Drinking Water Faucets - Ceramic Disc - Non Air Gap - PWFCT905
Watts

Designer RO Drinking Water Faucets - Ceramic Disc - Non Air Gap - PWFCT905

Google-Übersetzung,

Der Designer RO Wasserhahn ist in wunderschönen Ausführungen erhältlich, die zu den heutigen Designerküchen passen. Dieser bleifreie* Designer-Wasserhahn lässt sich an den meisten Marken nachrüsten und ist ein hervorragendes Upgrade von den einfachen Wasserhähnen, die mit den meisten Umkehrosmose- oder anderen Filtersystemen geliefert werden. Die Serie 905 ist in Chrom und gebürstetem Nickel erhältlich. Merkmale - Leichtgängiges Keramikscheibenelement - Griff im Hebelstil - Halsdesign mit hoher Reichweite - Drehbarer Hals - Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - Erfordert ein 7/8-Zoll-Montageloch

Spezifikation
    • High-reach swivel-neck design is an excellent upgrade from basic RO/filtration faucets
    • Lead-Free* designer faucet designed to retrofit most brands
    • Designer non-Air Gap faucet available in chrome and brushed nickel
    • Smooth-operating ceramic disk element and mounting hardware included for convenience
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPWFCT905-faucet
  • ProduktfamilieWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • ProduktgruppeWater Quality Parts & Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit