Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
    Watts

    Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B

    Google-Übersetzung,

    Quick-Connect-T-Ventile - Polysulfon. 3550B-1008 - 1/2 Zoll CTS x 3/8 Zoll CTS 3550B-1004 - 1/2 Zoll CTS x 1/4 Zoll AD

    Spezifikation
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings, tees
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQuick-Connect-Tee-Valves-Polysulfone-3550b
    • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
    • ProduktgruppeConnections > Aqualock
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)3
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • UNSPSCNameHardware and fittings
    • UNSPSCCode401417
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
    • Klassifizierung40 05 63
    • Format2014TitelBall Valves
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit