Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel, Flanged - 77F-CSSI

4.8 von 5 Sternen4.8(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Beschreibung:

Die Siebe der Serie 77F-CSSI aus Edelstahl mit Flansch und Wye-Muster verfügen über ein Wye-Muster, einen Edelstahlkörper, Abblaseanschlüsse, ein Edelstahlsieb, eine Edelstahl-Haltekappe und eine asbestfreie Dichtung. Der bearbeitete Sitz der Serie 77F-CSSI ermöglicht eine Selbstausrichtung des Sitzes und gewährleistet eine perfekte Passform. Der Schmutzfänger kann in horizontale oder vertikale Rohrleitungen eingebaut werden, wobei sich der Abblaseanschluss am unteren Ende der Siebhalterungsabdeckung befindet. Maximaler Druck (ohne Schock): 275 psi (18,9 bar) bei 100 °F (38 °C) WOG, 150 psi (10,3 bar) bei 400 °F (204 °C) WSP.

Spezifikation
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/2 to 6 in. (15 to 150mm)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerWye-Pattern-Strainers-77F-CSSI
  • ProduktfamiliePlumbing & Flow Control Solutions
  • ProduktgruppeStrainers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • Klassifizierung40 05 09
  • Format2014TitelWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit