Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ridge Rail
Ridge Rail
Ridge Rail
Ridge Rail

    Ridge Rail

    Google-Übersetzung,

    First- und Traufgeländer dienen zur Verankerung der Rettungsleine bei temporären Arbeiten auf dem Dach. Schneefang in Profilrost, Gitterrost und 3-Rohr auch als Traufgeländer einsetzbar. Anstelle einer Firstreling kann auch ein Dachgang verwendet werden.

    Die Halterungen für First-/Traufgeländer werden mit c/c max 1200 mm montiert. Die Rohre sind an einem Ende gecrimpt und können einfach zusammengesteckt werden.

    Spezifikation
    • Components made of galvanized steel.
      Railing tube: Ø 27 mm
      Max. distance between mounting points: 1200 mm
      Version in accordance with SS 831331.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerridge_rail_and_eaves_railing
    • ProduktfamilieRoof Safety
    • ProduktgruppeRailing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialFeuerverzinkt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachzubehör
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSafety equipment
    • Klassifizierung11 81 29
    • Format2014TitelFacility Fall Protection
    • OmniClassNummer23-27 71 21
    • OmniClassTitelFall Arrest Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden