Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup
    WESTGATE

    LVTE-EM-SEN - Linear Vapor-Tight Fixtures with Sensor & Emergency Backup

    Google-Übersetzung,
    LVTE-EM-SEN – Lineare dampfdichte Leuchten mit Sensor und Notstromversorgung

    Anwendungen

    • Ideal für Büros, Einzelhandelsgeschäfte, Ausstellungsräume und Wohnbereiche. Besonders geeignet für Bereiche, in denen der Zugang zur Leuchte schwierig ist.
    • Geeignet für Restaurants, Bäckereien, Lebensmittelbetriebe, Fitnessstudios, Poolbereiche und alle Anwendungen, bei denen NSF-zertifizierte Armaturen oder hochwertige Armaturen in architektonischer Designerqualität erforderlich sind.
    • NSF/ANSI 2 :2015 Lebensmittelgeräte: Spritzzone: Geräteoberflächen, die während des Betriebs des Geräts Spritzern und Lebensmittelverschüttungen ausgesetzt sind, mit Ausnahme derjenigen, die sich in einer direkten Kontaktzone für Lebensmittel befinden.
    Spezifikation
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277VAC 50/60Hz
      • Wattage: 15W-245W
      • Power Factor: >0.9
      • Efficacy: 140LM/W
      • Grey Finish
      • Housing: Polycarbonate
      • Vandal-Proof Polycarbonate Lens
      • 1/2” NPT knockout on both ends. Liquid Tight Cord Connectors Incl.
      • Polycarbonate Construction Highly Impacts Resistant
      • UV-Stabilized Polycarbonate Diffuser Eliminates Glare
      • Diffuser Crystals Enhance Even Light Distribution
      • Stainless Steel Clips Evenly Seal The Luminaire
      • Stainless Steel Clamp
      • Operating Temp:-25.6°F to 104°F
      • Suitable For Wet Locations
      • IP Rating: IP66
      • Detection Range: 17Ft. / 360°
      • Mounting Height: 25Ft. Max.
      • DIP Settings switch on The Sensor
      • Optional Remote Control (WEC-3RC)
      • Output Power: 9W
      • Output Voltage: 48V
      • Li-Ion Battery / >90 Minutes Emergency Operation
      • Test Button Installed on The Side of The Fixture
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • LED SMD Type: 2835
      • Total Lumens: 36750LM Max.
      • Multi-CCT & Power (Selectable Switch Inside Fixture)
      • Certification: ETL Listed, NSF, Wet Location, IP66
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLVTE-EM-SEN-SERIES
    • ProduktfamilieIndustrial Lighting
    • ProduktgruppeVapor‑Tight Luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.25
    • Breite (Inches)25.5
    • Tiefe (Inches)3.25
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures