Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT
    WESTGATE

    SCXC - 120-277V Quarter of Circle 4CCT

    Google-Übersetzung,
    SCXC - 120-277V Viertelkreis 4CCT

    Anwendungen

    • Das Viertelkreismodell eignet sich ideal für Büros, Hotels, Flure, Salons, Bibliotheken, Besprechungsräume, Konferenzsäle und ist die beste Lösung für moderne Beleuchtungslösungen.
    • Kann für alle Anwendungen im Innenbereich verwendet werden.
    Spezifikation
    • Technical Specs

      • Voltage: 120-277V AC 50/60Hz
      • Wattage: 10W-25W
      • Power Factor: >0.9
      • Total Harmonic Distortion: ≤ 20%
      • Efficacy: 110 LPW
      • Aluminum Housing with Matte White Finish
      • Adjustable Suspension Brackets Provided on Top of the Fixtures
      • Custom Colors Available
      • Lens Snaps into Housing
      • Mounting Options: Surface, Suspended
      • Operating Temperature: -22°F to +104°F
      • IP Rating: IP54
      • 5-Year Warranty
      • Multi-CCT (Selectable with Switch Inside the Fixture)
      • Dimmable: 0~10V Dimming
      • Total Lumens: 1100LM
      • Color Temperatures: 3000K/3500K/4000K/5000K
      • Color Rendering Index: CRI ≥ 80
      • Beam Angle: 104.8°(H) x 100.5°(V)
      • 50,000 Hours Rated Life
      • Certifications: UL Listed, Damp Location, IP20
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSCXC-SERIES
    • ProduktfamilieIndustrial Lighting
    • ProduktgruppeLinear Luminaires
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.33
    • Breite (Inches)2.75
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures