Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 350XL Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 350XL Double Check Backflow Preventer, 3/4" to 2", Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Der Rückflussverhinderer mit doppeltem Rückschlagventil muss nach NSF/ANSI/CAN 61 und 372 zertifiziert sein, ASSE®-gelistet 1015 sein, für 180 °F ausgelegt sein und mit Kugelhähnen mit vollem Durchgang geliefert werden. Der Hauptkörper muss aus bleiarmer Bronze für die Größen 3/4" und 1" und aus Nylon für die Größen 1-1/4" bis 2" bestehen. Das Gehäuse muss aus verstärktem Nylon bestehen und die Sitzscheibenelastomere müssen aus Silikon sein (FDA-zugelassen). Die erste und zweite Rückschlagklappe müssen für Wartungsarbeiten zugänglich sein, ohne dass das Gerät aus der Leitung entfernt werden muss. Der Rückflussverhinderer mit doppeltem Rückschlagventil muss ein ZURN WILKINS Modell 350XL sein.

Einhaltung:

ASSE 1015, cUPC-gelistet, CSA-zertifiziert B64.5, AWWA-konform C510, USC-Zulassung, NSF/ANSI/CAN 61 und 372

Merkmale:

  • Oben montierte Prüfhähne ermöglichen eine einfache Installation
  • EZSwap®-Druckbehälter reduziert Reparaturzeit und -kosten
  • Das Flush Tool (FLUSH) ermöglicht eine einfache Leitungsspülung und spart bis zu 15 Minuten pro Installation
  • Die Konstruktion bietet Korrosionsbeständigkeit und Winterfestigkeit
  • Bleiarmes Produkt entspricht dem Bleigesetz
  • ASSE®-gelistet 1015
  • IAPMO®-gelistet
  • CSA®-zertifiziert B64.5

Schlüsselwörter: Doppelte Rückschlagventilbaugruppe, Schutz vor Gesundheitsgefahren, Leitungsspülung, schnelle Winterfestmachung, Trinkwasserleitungen, Querverbindungskontrolle, Wärmeausdehnungsgefäß, Rückflussverhinderer, Wilkins 350XL-Ventilbaugruppe

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-350xl
  • ProduktfamilieBackflow Preventers
  • ProduktgruppeDouble Check Assembly
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA