Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilkins 48 Resilient Wedge Gate Valve, 2-1/2" to 12", Lead-Free*
Wilkins

Wilkins 48 Resilient Wedge Gate Valve, 2-1/2" to 12", Lead-Free*

Google-Übersetzung,

Konzipiert für die Installation an Trinkwasserleitungen, Bewässerungsanlagen, Wasserwerksanschlüssen und Feuerlöschanlagen.

Einhaltung:

  • NSF-Standard 372
  • AWWA-konform C515, C550
  • FM-geprüft
  • AWWA-konform C515, C-550
  • UL®-gelistet
  • C-UL®-gelistet
  • Erfüllt die Anforderungen von NSF/ANSI 372

Merkmale:

  • Flansch-, Nut- oder Flansch-Nut-Verbindungsoptionen ermöglichen eine vielseitige Installation.
  • Maximaler Betriebswasserdruck von 250 psi
  • Einzeln verwendbar oder als Rückflussverhinderer für eine komfortable Anwendung.
  • Gehäuse aus duktilem Gusseisen und Innenteile aus Edelstahl sind korrosionsbeständig.
  • Entspricht den Gesetzen zur Reduzierung des Bleigehalts
Spezifikation
  • keywords: OS&Y gate valve, resilient wedge gate valve, water control valve, Wilkins gate valve, shutoff valve

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-48
  • ProduktfamilieIsolation Valves for Liquid Services
  • ProduktgruppeGate Valves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile