Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Curve
Curve
Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Google-Übersetzung,

    Kurve durch Tischplattenbefestigung.

    Spezifikation
    • Finish

      Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL
      1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on
      request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing
      edge dimmer, not supplied by Zero.
      LED info
      System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.
      L70 B10 50.000h.
      Installation
      Through table-top.
      Connection
      2,5 m cable with plug.
      Design
      Front Design 2019.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCurve_through-tabletop
    • ProduktfamilieCurve
    • ProduktgruppeTable
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)200
    • Tiefe (mm)200
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit