Der 254 mm tiefe, 12 Gauge starke Bodenablauf aus Edelstahl Typ 304 verfügt über einen lose eingesetzten, robusten Schlitzrost (13 mm dicke Platte), einen 14 mm starken oberen Rahmen, einen perforierten, herausnehmbaren Sedimentbehälter mit Tragegriff und eine perlgestrahlte Oberfläche. Siphonabläufe sind so konstruiert, dass sie Ablagerungen und Gase im Abwassersystem auffangen, Verstopfungen verhindern und den Abfluss optimieren. Der Ablauf entspricht den US-amerikanischen FDA-Standards für Korrosionsbeständigkeit.
Merkmale:
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |