Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z7302-SS-MT-DV2P-HW Temp-Gard® III Tub and Shower Unit
Zurn

Z7302-SS-MT-DV2P-HW Temp-Gard® III Tub and Shower Unit

Google-Übersetzung,
Einhand-Druckausgleichs-Misch- und Duscheinheit, Keramik-Steuerkartusche mit Edelstahl-Ausgleichskolben, eingebaute Möglichkeit zum umgekehrten Anschluss (um die heißen und kalten Einlässe umzukehren, entfernen Sie einfach die Kartusche und drehen Sie sie um 180 Grad), zwei Wartungsstopps / Kontrollstopps und einstellbar Endanschlag. Wenn das Ventil eingeschaltet wird, muss es sich von der kalten bis zur heißen Position drehen. Alle sichtbaren Zierleisten und Griffe sind aus Metall mit polierter, verchromter Oberfläche. Das Ventil wird mit einem Zwei-Wege-Umstellventil aus Messing, einem flexiblen 60-Zoll-Metallschlauch, einem 24-Zoll-Wandanschluss mit Gleitstange, (ABS-Kunststoff) Standard-S1-Duschkopf, Arm, Flansch und (T2) Umstell-Wannenauslauf mit Chrom geliefert plattiertes Finish. Der Ventilkörper ist ein Ventil mit vier Anschlüssen mit einem Wannenanschlussstopfen, der nur für Duschanwendungen vorgesehen ist. Die Ventileinlässe, der Dusch- und Wannenauslass sind alle standardmäßig mit 1/2" NPT-Innengewindeanschlüssen ausgestattet. Die 1/2"-Kupferschweißoptionen müssen angegeben werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZurn_z7302-ss-mt-dv2p-hw
  • ProduktfamilieFinish Plumbing - Temp-Gard
  • ProduktgruppeTemp-Gard III
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika