Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1349 Narrow Wall Hydrant
Zurn

Z1349 Narrow Wall Hydrant

Google-Übersetzung,

Z1349 Wandhydrant für exponierte, gemäßigte Klimazonen, geeignet für schmale Wandmontage, komplett mit Bronzegehäuse, allen Innenteilen aus Bronze, austauschbarer Dichtungsscheibe, per Schraubendreher bedienbarem Absperrventil im Zulauf, per Schlüssel bedienbarem Steuerventil, 3/4"-Innengewinde (IP) Standard-Zulaufanschluss und 3/4"-Außengewinde-Schlauchanschluss. Inklusive Bedienungsschlüssel.

Einhaltung:

  • Massachusetts MA genehmigt
  • ASME A112.21.3M
  • Einheitlicher Sanitärinstallationscode (UPC-gelistet)

Merkmale:

  • Schmalwandiger Wandhydrant mit Bronzefinish, geeignet für gemäßigte Klimazonen.
  • Der gesamte Bronzekörper hat eine Wandstärke von vier Zoll.
  • Ideal für gewerbliche Anwendungen
  • Genehmigt gemäß: Stadt Los Angeles
Spezifikation
  • keywords: Z1349 narrow wall hydrant, bronze body, fits 4" wall thickness, moderate climate outdoor hydrant, key‑operated, commercial wall‑mount water hydrant ,1349,349

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ1349
  • ProduktfamilieHydrants & Water Hammer Arrestors
  • ProduktgruppeEncased Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.25
  • Breite (Inches)3.25
  • Tiefe (Inches)6.5
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit