Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763
Zurn

Z1763 Kettle Drain, 37-9/16" x 22-7/8" - ZS1763

Google-Übersetzung,

ZURN ZS1763 Gehäuse aus Edelstahl Typ 304 (CF8) und dreiteiliger Edelstahlrost mit 3 mm (1/8")-Stababstand im 10 mm (3/8")-Raster. Ein Rostteil mit Hebeöffnung.

Merkmale:

  • Korrosionsbeständig
  • Säurebeständige Beschichtung optional erhältlich
  • Gewinde- und nabenlose Auslassoptionen verfügbar
Spezifikation
  • keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Spill Containment Area/Wash Down Area,Industrial/Processing Plant,Kettle Drain,Industrial Stainless Steel Drainage,67172, Z-1763, ZS1763,1763,763

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZ1763
  • ProduktfamilieDeck Waste Water Drains
  • ProduktgruppeFloor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10
  • Breite (Inches)37.57
  • Tiefe (Inches)22.88
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit