Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZH6152AV AquaFlush® Concealed Flush Valve With Back Spud Connection and Hydraulic Actuator For Water Closets
ZH6152AV AquaFlush® Concealed Flush Valve With Back Spud Connection and Hydraulic Actuator For Water Closets
    Zurn

    ZH6152AV AquaFlush® Concealed Flush Valve With Back Spud Connection and Hydraulic Actuator For Water Closets

    Google-Übersetzung,

    Verdecktes, geräuscharmes Spülventil aus Messing mit chloraminbeständiger, doppelt abgedichteter Membran und verstopfungsresistentem Bypass. Ausgestattet mit einem nicht arretierbaren und leckagefreien Druckknopf, einem Hochdruck-Vakuumbrecher, einer einteiligen Sechskant-Überwurfmutter, einem verstellbaren Ablaufrohr, einem Spülrohr, einem Winkelanschluss und einer Rücklaufkupplung. Der Absperrhahn verfügt über einen internen Siphonschutz. Die internen Dichtungen sind aus chloraminbeständigem Material gefertigt.

    Einhaltung:

    • ADA
    • ASSE 1037/ASME A112.1037/CSA B125.37
    • ASSE 1037
    • CSA B125.37
      *Erfüllt die Zugänglichkeitsanforderungen der ADA- und ICC A117.1-Normen, wenn die Installation gemäß den in diesen Normen beschriebenen Anforderungen erfolgt.

      *Obwohl bestimmte Produktkombinationen diese Standards und/oder Zertifizierungen erfüllen, führt nicht jede Kombination zu einer solchen Konformität. Bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte zur Bestätigung an unseren Kundenservice unter 1-855-ONE-ZURN (USA) oder 1-877-892-5216 (Kanada).

    Merkmale:

    • Verstopfungsresistente Dreifachfiltermembran
    • Chemikalienbeständige Dichtungen für längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten
    • Hydraulisch betätigtes Spülventil
    Spezifikation
    • keywords: 
      sensor faucet, touchless faucet, commercial sensor faucet, Zurn ZH6152AV, automatic faucet, restroom sensor faucet, battery powered faucet, ADA compliant faucet, H6152AV,6152AV

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerZH6152AV
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Flush Valves
    • ProduktgruppeAquaFlush®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-29
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit