Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1025 Fixed Air Gap
Zurn

Z1025 Fixed Air Gap

Google-Übersetzung,

Fester Luftspalt, Dura-beschichtetes Gusseisengehäuse mit Gleitgelenkeinlass und No-Hub-Auslass

Schlüsselwörter: Gewerbe, Luftspalte, Sonstiges, Regierungsgebäude, Hochhäuser, Militär, Büro, Gesundheitswesen, Schulsysteme, Bildungseinrichtungen, Universitäten, Industrie, Gastronomie, 58892, Z-1025, ZARB1025,1025,025

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1025
  • ProduktfamilieSanitary
  • ProduktgruppePlumbing Fixtures - Sanitary Washing Units
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2013-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)10
  • Breite (Inches)5
  • Tiefe (Inches)5
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit