Gründachablauf mit 15" [381 mm] Durchmesser. Körper aus Gusseisen mit Dura-Beschichtung, kombinierter Membran-Abdeckklemme/Kiesschutz und Poly-Dome mit niedriger Silhouette. Komplett mit gesicherter perforierter Siebbaugruppe aus Edelstahl Typ 304 (CF8) mit gesicherter abnehmbarer Zugangsabdeckung mit Hebegriff.
Merkmale:
- Ideal für extensive und intensive Dachbegrünungen
- Die perforierte Verlängerung aus Edelstahl ermöglicht einen optimalen Durchfluss und verhindert gleichzeitig, dass Schmutz in den Dachablauf gelangt.
- Abnehmbarer Deckel ermöglicht eine einfache Routinewartung
- Individuell anpassbare Einfassungen gewährleisten die Ausrichtung des Dachablaufs auf die Gründachoberfläche
Schlüsselwörter: Hauptgründachablauf, Hauptgründachablauf mit 15" Durchmesser, Installation des Hauptgründachablaufs, Dachablauf-Entwässerungssystem, Gründachablauf, Gründachablauf-Design, Gründachablauf-Montage