Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1188 Large Capacity Oil Interceptor
Zurn

Z1188 Large Capacity Oil Interceptor

Google-Übersetzung,

ZURN Z1188 Ölabscheider mit großer Kapazität, säurebeständig, innen und außen beschichtet, aus Stahl gefertigt, mit bronzenem Reinigungsstopfen und sichtbarer doppelwandiger Siphondichtung, abnehmbarem Druckausgleichs-/Strömungsverteiler und Sedimentbehälter, horizontalem Leitblech, einstellbarem Ölablass und Entlüftungsanschlüssen auf beiden Seiten. Komplett mit gesichertem, abgedichtetem, rutschfestem Deckel mit abnehmbaren Hebegriffen und Durchflussregler. Standardmäßig mit hoch angebrachtem Ein- und Auslass.

Merkmale:

  • 100 % Stahlkonstruktion, beschichtet mit säurebeständigem Epoxid
  • Abnehmbarer kombinierter Druckausgleichs-/Strömungsdiffusions-Absetzbehälter
  • Größen: 300, 400, 500, 600, 700, 800

Schlüsselwörter: Kommerziell, Öl, Abfangjäger, 59422.pdf, Z1188, Z-1188,1188,188

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1188
  • ProduktfamilieGrease Oil Sediment Separation
  • ProduktgruppeOil & Solids Interceptor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEpoxid
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameTraps and strainers
  • UNSPSCCode401425
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater waste (drainage) storage, treatment and disposal systems
  • Klassifizierung46 25 00
  • Format2014TitelOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • OmniClassNummer23-27 37 13
  • OmniClassTitelOil Traps
  • CSIUniFormatIICodeD20
  • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika