Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1204-ND Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet Carier
Zurn

Z1204-ND Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet No-Hub Water Closet Carier

Google-Übersetzung,

ZURN Z-1204-ND( ) Verstellbares, vertikales Siphon-WC-System „Rigid System“ mit No-Hub-Anschlüssen der Größe ( ) und seitlichen Zuläufen ( ). Komplett mit Dura-beschichteten Gusseisen-Armaturen (rechts und links), 51-mm-Entlüftung, verstellbarer, abgedichteter Frontplatte, universellen, bodenmontierten Füßen, korrosionsbeständiger, verstellbarer ABS-Kupplung mit integrierter Prüfkappe, Befestigungsschrauben, Abdeckleiste und Bolzenschutz. Rückseitige Verankerungsbefestigung und verklebte „Neo-Seal“-Dichtung.

Merkmale:

  • Sorgen Sie mit einer Wandarmatur für eine hygienische Umgebung.
  • Verstellbares Trägersystem
  • Der Standardfuß verfügt über 1/2"-Markierungen zur Bestimmung der Einbauhöhe.
  • Vorgefertigte Fußoptionen zur Befestigung an Winkeleisen oder Streben
  • 500 lb. Standard-Tragfähigkeit
Spezifikation
  • keywords: Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet, Zurn water closet carrier, Zurn wall-hung toilet carrier, zurn back to back water closet carrier, Zurn Adjustable Vertical Back-To-Back Siphon Jet,56985, Z1204ND, ZQ1204ND,1204-ND,204-ND,Z1204-2ND4-45

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1204-nd
  • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
  • ProduktgruppeWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-08-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit