Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z192 4" x 3" Downspout Boot
Zurn

Z192 4" x 3" Downspout Boot

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

4 x 3 [102 x 76] Fallrohrmanschette, Körper und Band aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit Gusslöchern mit 1/4 [6] Durchmesser für Flachkopfschrauben.

Eigenschaften und Vorteile

* 4" x 3" Fallrohrmanschette

* Übergänge von rechteckiger Dachrinne zu Drainagerohren

* Optionaler Reinigungsanschluss

Schlüsselwörter: Fallrohrmanschette, Zurn-Fallrohrmanschette, Dachablauf-Fallrohr, Flachdachablauf-Fallrohr, Dachablauf zum Fallrohr Detail, 58835, Z-192,192,92

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z192
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppeDownspouts
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung07 71 23
  • Format2014TitelManufactured Gutters and Downspouts
  • OmniClassNummer23-13 41 39 11
  • OmniClassTitelRoof Downspouts

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika