Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier
Zurn

Z1209 Vertical Offset Siphon Jet Water Closet Carrier

Google-Übersetzung,
Der Zurn Z1209 Vertikal versetzte Toilettenträger mit Spihon-Jet-System und No-Hub-Anschlüssen. Merkmale und Vorteile: * Vertikal versetzter Toilettenträger * Tragkraft: 300 lb.
Spezifikation
  • Vertical Offset Siphon Jet Water Closet "Rigid System" with ( ) size No-Hub connections and 2" vent. Complete with Dura-Coated cast iron main fitting, universal floor mounted foot supports, adjustable faceplate, corrosion resistant adjustable polymer coupling with integral test cap, fixture bolts, trim, and stud protectors. Rear anchor tie down, and bonded "Neo-Seal" gasket.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1209
  • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
  • ProduktgruppeWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-11-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)24
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • Klassifizierung22 42 13
  • Format2014TitelCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit