Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1217 Coupling Type Support System for Wall Urinal or Service Sink
Zurn

Z1217 Coupling Type Support System for Wall Urinal or Service Sink

Google-Übersetzung,

Spülbecken-Trägersystem mit Armatur. Komplett mit Dura-beschichteten rechteckigen Stahlstützen mit geschweißten Füßen, verstellbarer Frontplatte und oberer Trägerplatte, Z1208-Armatur mit 2" [51 mm] Entlüftung, korrosionsbeständiger verstellbarer ABS-Kupplung mit interner Prüfkappe,
Befestigungsschrauben, Zierleiste und aufgeklebte „Neo-Seal“-Dichtung

Merkmale:

  • Kupplungsart, Stehendes Trägersystem
  • Inklusive Armatur mit No-Hub-Anschluss
  • Wird typischerweise bei Wandurinalen und Ausgussbecken verwendet
  • 300 lb. Tragfähigkeit

Schlüsselwörter: Toiletten, Büro, Gewerbe, Spezial, Träger, Urinal, Industrie, Regierungsgebäude, Hochhäuser, Sportkomplex/Freizeitzentrum, Öffentliche Toiletten, Justizvollzugsanstalten/Anstalten, Entwicklung, Zivil, Mautstellen, Transport, Gastronomie, Industrie-/Verarbeitungsanlagen, 56792, Z1217,1217,217

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1217
  • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
  • ProduktgruppeLavatory & Sink Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUrinal and WC fittings
  • Klassifizierung22 41 13
  • Format2014TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNummer23-31 21 00
  • OmniClassTitelUrinals

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit