Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z125  8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome
Zurn

Z125 8-3/8" Diameter Roof Drain, Low Silhouette Dome

4.9 von 5 Sternen4.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Dachablauf mit 8-3/8" [213 mm] Durchmesser, Körper aus Gusseisen mit Dura-Beschichtung, kombinierter Membran-Abdeckklemme/Kiesschutz und Poly-Dome mit niedriger Silhouette.

Merkmale:

  • Dachablauf mit 8-3/8 Zoll Durchmesser
  • Klemmring und Poly-Dome mit niedriger Silhouette

Schlüsselwörter: Dachablauf mit Durchmesser, Kuppel mit niedriger Silhouette, Gusseisenkörper mit Dura-Beschichtung, Abdeckklemme, Kiesschutz, Poly-Kuppel mit niedriger Silhouette, Membran-Abdeckklemme, Innenabdichtung, Aluminiumkuppel, Unterdeckklemme, Dachdeckplatte, hochstatische Verlängerung, Dachsumpfempfänger, sekundärer Klemmring, vandalensichere Oberseite, perforierter Kiesschutz, perforierte Verlängerung, seitlicher Auslasskörper mit Gewinde

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.



Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z125
  • ProduktfamilieRoof Drains
  • ProduktgruppePrimary Roof Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-04-01
  • Editionsnummer2
  • Breite (Inches)8.38
  • Tiefe (Inches)8.38
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.13
  • Format2014TitelRoof Drains
  • OmniClassNummer23-13 41 39
  • OmniClassTitelRoof Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit