Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1282 Residential Water Closet Support System
Zurn

Z1282 Residential Water Closet Support System

Google-Übersetzung,

WC-Halterungssystem für Wohngebäude. Komplett mit Dura-beschichtetem 4" [102 mm] Auslaufstutzen aus Gusseisen mit 4" [102 mm] Entlüftungsanschluss, Halterungen, korrosionsbeständiger ABS-Kupplung, Befestigungsschrauben und Abdeckleiste sowie verklebter "Neo-Seal"-Dichtung.

Merkmale:

  • Holzständerkonstruktion für WC-Träger
  • Hub- und Zapfenverbindung
  • Wird auf Holzständern mit einem Achsabstand von 16 Zoll verwendet.
Spezifikation
  • keywords: Closet,Carriers,59396, Z1282,1282,282

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1282
  • ProduktfamilieCarriers & Fixture Supports
  • ProduktgruppeWater Closet & Toilet Carriers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-24
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)14.4
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialABS
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Klassifizierung22 41 13.13
  • Format2014TitelResidential Water Closets
  • OmniClassNummer23-31 19 19
  • OmniClassTitelWater Closets 
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit