Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant
Zurn

Z1333XL Moderate-Climate, Lead-Free Ecolotrol® exposed outlet wall hydrant

Google-Übersetzung,

Aufputz-Wandhydrant mit Ecolotrol™-Technologie, bleifrei, mit Rückflussverhinderung und für die flächenbündige Montage. Der Hydrant verfügt über einen integrierten Rückflussverhinderer mit Rückflussverhinderung, Innenteile aus Bronze mit einer langlebigen Keramikscheiben-Kartusche (1/2-Drehung), einen kombinierten 3/4"-Lötanschluss (19 mm) und einen 3/4"-Außengewindeanschluss sowie einen 3/4"-Schlauchanschluss. Der Hydrant wird mit einer Frontplatte aus Edelstahl 304 und einem Bedienungsschlüssel geliefert.

Zurn „XL“-Produkte sind eine Reihe langlebiger Sanitärprodukte, die gemäß den staatlichen und lokalen Vorschriften zur Begrenzung des Bleigehalts entwickelt und hergestellt werden. Die Produktion der Zurn „XL“-Produkte erfolgt gemäß Abschnitt 1417 des US-amerikanischen Bundesgesetzes zum Schutz vor Blei (SWDA).

Einhaltung:

  • ASME A112.21.3M

Merkmale:

  • Bleifrei
  • Rückflusssicherung, gemäßigtes Klima, automatische Entwässerung
  • Keramikscheiben-Tonabnehmer mit einer halben Umdrehung
Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1333xl
  • ProduktfamilieHydrants & Water Hammer Arrestors
  • ProduktgruppeExposed Wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-07-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4.81
  • Breite (Inches)3.13
  • Tiefe (Inches)4.5
Verwandt
  • HauptmaterialBronze
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit