Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain
    Zurn

    Z158 10" Square Top Prom-Deck Drain

    3.6 von 5 Sternen3.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    ZURN Z158 10" [254 mm] Square Top Prom-Deck-Abfluss, Dura-beschichteter Gusseisenkörper mit drehbarem quadratischen Promenadenrahmen mit Sickeröffnungen, Rahmenklammern und leichtem, absatzsicherem Rost.

    Weitere Modelle verfügbar

    Z158 | ZN158

    Spezifikation
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z158
    • ProduktfamilieRoof Drains
    • ProduktgruppePromenade Deck
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-08
    • Editionsnummer4
    • Breite (Inches)10
    • Tiefe (Inches)10
    Verwandt
    • HauptmaterialCast iron
    • Sekundär MaterialBronze
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • IFCClassificationObjekt
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
    • Klassifizierung22 14 26.16
    • Format2014TitelFacility Area Drains
    • OmniClassNummer23-31 27 00
    • OmniClassTitelFloor Drains

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit