Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink
Zurn

Z1851 12" x 12" X 8" Sump Industrial Floor Sink

Google-Übersetzung,

Zurn Z1851 12” X 12” X 8” [305 x 305 x 203] Tief, 14 Gauge, Typ 304 Edelstahl, lose gesetzter 12 Gauge leichter perforierter Rost und Edelstahl-Sedimentkorb.

Merkmale:

  • Bodenabläufe werden am häufigsten in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in Produktionsbetrieben, Restaurantküchen, Wartungsräumen und Reinigungsbereichen oder überall dort eingesetzt, wo ein hoher Wasserdurchfluss erforderlich ist.
  • Der Ablauf erfüllt die US-amerikanischen FDA-Standards für Korrosionsbeständigkeit
  • Die optionale Absperrklappe schützt Rohre und Hauptleitungen vor Ablagerungen.
  • Die EZLock-Option bietet einen einzigartigen Verriegelungsmechanismus zur Sicherung von Abflussabdeckungen.
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z1851
  • ProduktfamilieDrains (Wastes)
  • ProduktgruppeZ1800 Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11
  • Breite (Inches)12
  • Tiefe (Inches)12
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)11
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • UNSPSCNameStainless steel grating
  • UNSPSCCode30103202
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor plates, gratings and edgings
  • Klassifizierung05 53 00
  • Format2014TitelMetal Gratings
  • OmniClassNummer23-15 17 11 19 15
  • OmniClassTitelFloor Gratings
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit