Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z349 Terrace Planting Area Drain
Zurn

Z349 Terrace Planting Area Drain

Google-Übersetzung,

ZURN Z349 Terrassenbepflanzungsflächenentwässerung, Dura-beschichteter Gusseisenkörper, 8" [203 mm] hohes perforiertes Überlaufrohr mit Kuppel und kombinierter Membran-Dichtungsklemme/Kiesschutz.

Merkmale:

  • 8 Zoll hohes, perforiertes Überlaufrohr mit Kuppel
  • Steinschlagschutz inklusive
  • Innendichtung, Innendichtung, Gewinde, No-Hub- und Neo-Loc-Auslass erhältlich
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z349
  • ProduktfamiliePlanting Area
  • ProduktgruppeDrain
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-24
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)15
  • Tiefe (Inches)15
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-39 29 11
  • OmniClassTitelWaste Water Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit