Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z350 Planting Area Drain
Zurn

Z350 Planting Area Drain

Google-Übersetzung,

Pflanzflächenabläufe eignen sich ideal für Innenatrien, Dachterrassen und ebenerdige Pflanzflächen, wo überschüssiges Wasser abgeleitet werden muss. Perforierte Standrohre sollten mit Kies ummantelt werden, um eine ausreichende Versickerung zu gewährleisten. Weitere verfügbare Pflanzflächenabläufe finden Sie unter Z348, Z349 und Z35.

Merkmale:

  • Entwässerungssysteme für Pflanzflächen eignen sich ideal für Innenatrien, Dachterrassen und ebenerdige Pflanzflächen, wo überschüssiges Wasser abgeleitet werden muss.
  • Gehäuse aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit kombinierter, umkehrbarer Membranklemme.
  • Vertikal verstellbarer Kopf aus Nickelbronze mit Klemmring
  • Innendichtung, Innendichtung, Gewinde, No-Hub- und Neo-Loc-Auslass erhältlich
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z350
  • ProduktfamilieDeck Waste Water Drains
  • ProduktgruppeDeck Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-10-02
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)8.38
  • Tiefe (Inches)8.38
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)22
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit