Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z415H (Z415H-P) Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type H” Strainer
Zurn

Z415H (Z415H-P) Floor and Shower Drain Body Assembly with “Type H” Strainer

Google-Übersetzung,

ZURN Z415H Boden- und Duschablauf, Gehäuse aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit Bodenablauf, kombinierter, umkehrbarer Membranklemme und verstellbarem Kragen mit Sickerschlitzen sowie poliertem Nickelbronze-Sieb „TYP H“, leicht belastbar, mit Befestigungsklemme zur Montage auf der fertigen Fußbodenebene

Merkmale:

  • Gehäuse aus Dura-beschichtetem Gusseisen mit Bodenablauf und polierter Bronze- oder Nickelbronze-Oberseite erhältlich
  • Zurns patentierte Lösungen für Vertragspartner ermöglichen Einsparungen bei Installation und Nacharbeiten.
  • Leichtes Sieb Typ H aus polierter Nickelbronze mit Blitzschutzklemme zur Befestigung auf dem fertigen Fußboden
Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-z415h
  • ProduktfamilieFloor Drains
  • ProduktgruppeFinish Floor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-04-24
  • Editionsnummer1
  • Breite (Inches)8.38
  • Tiefe (Inches)8.38
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof, floor and paving drainage systems
  • Klassifizierung22 14 26.16
  • Format2014TitelFacility Area Drains
  • OmniClassNummer23-31 27 00
  • OmniClassTitelFloor Drains

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit