Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z535 Heavy-Duty Parking Structure Drain
Zurn

Z535 Heavy-Duty Parking Structure Drain

Google-Übersetzung,

Hochleistungsablauf mit quadratischer Oberseite, ofengehärtetes, säurebeständiges, epoxidbeschichtetes Aluminiumgehäuse mit Bodenauslass, obere Membranklemmung
Kragen, Anti-Pfützen-Schlitze, Sedimentbehälter und hochbelastbares, kippsicheres Schlitzgitter mit Scharnierstiften aus Edelstahl.

Merkmale:

  • Konzipiert für die wirtschaftliche Installation von Ortbetonkonstruktionen
  • Ofengehärtetes, säurebeständiges Epoxidharz, Auslass unten, Aluminiumgehäuse
  • Schwerlast-Scharniergitter mit Kippsicherung und Sedimentbehälter

Schlüsselwörter: Gewerbe, Parkdeck, Bodenabläufe, Entwässerung, Regierungsgebäude, Hochhäuser, Gastgewerbe, Büro, Transport, Zivil, Parkdecks, Garagen, Einfahrten und Hubschrauberlandeplätze, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Schulsysteme, Bildungseinrichtungen, Universitäten, Industrie, Industrie-/Verarbeitungsanlagen, Gastronomie, Parkplatz, Leichtgewerbe, Parkdecks, Einfahrten und Parkhäuser, Justizvollzugsanstalten/Anstalten, Parkplätze, Sportkomplex/Freizeitzentrum, Architektur/Ästhetik, Entwicklung, 58940, Z-535, C535, 535, ZC535

Spezifikation
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerzurn-Z535
  • ProduktfamilieDeck Waste Water Drains
  • ProduktgruppeFloor Drains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-09-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)7.38
  • Breite (Inches)16.75
  • Tiefe (Inches)16.75
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_70
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage equipment
  • OmniClassNummer23-11 21 21
  • OmniClassTitelPavement Drainage
  • CSIUniFormatIICodeD2040
  • CSIUniFormatIITitleRain Water Drainage

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit