Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4"  Wrist Blade Handles
    Zurn

    Z812A4-XL AquaSpec Centerset 3-1/2" Gooseneck Faucet with 4" Wrist Blade Handles

    Google-Übersetzung,

    Polierter, verchromter Wasserhahnkörper aus Messingguss mit integrierten Schäften, Vierteldrehungs-Keramikscheibenkartuschen und einem 3-1/2-Zoll-Starr- oder Schwenkauslauf. Das Gerät ist mit einem standardmäßigen 2,2-GPM-Luftsprudler, vandalensicheren, farbcodierten Griffen, Montagezubehör und 1/2-Zoll-NPSM-Überwurfmuttern für Standard-Waschtisch-Steigrohre ausgestattet. Zurn Lead Free-Produkte (-XL) sind die Linie langlebiger, hochwertiger Messinghähne und -armaturen, die gemäß Abschnitt 1417 des Safe Drinking Water Act (SDWA) entwickelt und hergestellt wurden, der einen gewichteten durchschnittlichen Bleigehalt von nicht mehr als 0,25 % der benetzten Oberfläche vorschreibt.

    Einhaltung:

    h ASME A112.18.1 / CSA B125.1, cUPC

    Merkmale:

    • Keramikscheibenkartusche
    • Körper aus verchromtem Messingguss
    • 4" vandalensichere, farbkodierte Metall-Handgelenkklingengriffe

    Schlüsselwörter: Centerset-Wasserhahn, Aquaspec Centerset-Wasserhahn, Zurn Badezimmer-Wasserhahn, Zurn Küchen-Wasserhahn, Centerset Schwanenhals-Wasserhahn, Aquaspec manueller Wasserhahn

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-z812A4-xl
    • ProduktfamilieFinish Plumbing - Faucets
    • ProduktgruppeAquaSpec
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-02-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)10.4
    • Breite (Inches)4
    • Tiefe (Inches)12
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit