Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ZF812 12" Wide Reveal Fiber Reinforced Non-Combustable Polymer Trench Drain System with Steel Frame
ZF812 12" Wide Reveal Fiber Reinforced Non-Combustable Polymer Trench Drain System with Steel Frame
ZF812 12" Wide Reveal Fiber Reinforced Non-Combustable Polymer Trench Drain System with Steel Frame
    Zurn

    ZF812 12" Wide Reveal Fiber Reinforced Non-Combustable Polymer Trench Drain System with Steel Frame

    Google-Übersetzung,

    Die Kanäle sind 120" [3048 mm] lang, 12" [305 mm] breit und haben eine 9-1/4" [235 mm] breite Kehle. Die modularen Kanalabschnitte bestehen aus faserverstärktem Kunststoff (FRP) und haben eine positive mechanische Verbindung zwischen den Kanalabschnitten, die sich während der Installation nicht trennt. Die Kanäle wiegen weniger als 5,05 lbs. [2,29 kg] pro linearem Fuß, haben einen glatten, 3" [76 mm] abgerundeten, selbstreinigenden Boden mit einem Manning-Koeffizienten von 0,009 und einer eingebauten Neigung von 1,04 % oder neutral 0 %. Die Kanäle werden mit standardmäßigen DGC-Gittern geliefert, die am Rahmen verriegelt werden. Zurn 12" [305 mm] breiter Schlitzrost aus duktilem Gusseisen gemäß ASTM-Spezifikation A536, Klasse 80-55-06. Der Rost aus duktilem Gusseisen ist gemäß der Oberlastklassifizierung nach DIN EN 1433 der Klasse C zugeordnet. Lieferung in 24" [610 mm] Nennlänge mit 13/16" [21 mm] breiten Schlitzen und 1-1/2" [38 mm] Tragtiefe. Der Rost hat eine offene Fläche von 80,8 Quadratzoll pro Fuß [171.027 mm² pro Meter]. Die hochbelastbare Rahmenbaugruppe aus Kohlenstoffstahl mit einer Dicke von 7 entspricht der ASTM-Spezifikation A36. Die Rahmen werden mechanisch in einem maximalen Abstand von 21" [533 mm] mit 14 Ankern pro 120" [3048 mm] in der Betonumrandung verankert. Die Rahmen haben standardmäßig Bewehrungshalterungen Die Gitterrost-Verriegelungsstangen sind in den Rahmen integriert. Der Rahmen wird pulverbeschichtet geliefert. Alle Schweißnähte müssen von einem zertifizierten Schweißer gemäß ASTM-Standard AWS D1.1 ausgeführt werden. Rahmen und Kanäle werden in den USA hergestellt.

    Schlüsselwörter: Faser-Rinnenentwässerungssystem, Rinnenentwässerungssystem, Polymer-Rinnenentwässerungssystem, Rinnenentwässerungssystem mit Stahlrahmen, Rinnenentwässerungsspezifikation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerzurn-zf812
    • ProduktfamilieLinear Trench Drain Systems
    • ProduktgruppeChemical Processing, Vinylester
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-05-08
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)120
    Verwandt
    • HauptmaterialPolymer
    • Sekundär MaterialDuctile Iron
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_50_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDrainage collection and distribution systems
    • Klassifizierung22 14 26
    • Format2014TitelFacility Storm Drains
    • OmniClassNummer23-39 29 13 19
    • OmniClassTitelSurface Water Drainage Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit