Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Z7300-SS-HW-MT Temp-Gard® III Shower Unit
Zurn

Z7300-SS-HW-MT Temp-Gard® III Shower Unit

Google-Übersetzung,
Einhand-Druckausgleichs-Misch- und Duscheinheit, Keramik-Steuerkartusche mit Edelstahl-Ausgleichskolben, eingebaute Möglichkeit zum umgekehrten Anschluss (um die heißen und kalten Einlässe umzukehren, entfernen Sie einfach die Kartusche und drehen Sie sie um 180 Grad), zwei Wartungsstopps / Kontrollstopps und einstellbar Endanschlag. Wenn das Ventil eingeschaltet wird, muss es sich von der kalten bis zur heißen Position drehen. Alle sichtbaren Verkleidungen und Griffe sind aus Metall mit polierter, verchromter Oberfläche. Ventil geliefert mit Standard-Hand-/Wandbrausekopf, Hand-/Wandeinheit, 60" [1524 mm] flexiblem Metallschlauch, 24" [610 mm] Montagestange, Versorgungsknie und Flansch. Die Ventileinlässe, der Dusch- und Wannenauslass sind alle standardmäßig mit 1/2" NPT-Innengewindeanschlüssen ausgestattet. Die 1/2"-Kupferschweißoptionen müssen angegeben werden.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZurn_z7300-ss-hw-mt
  • ProduktfamilieFinish Plumbing - Temp-Gard
  • ProduktgruppeTemp-Gard III
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit