Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Panneau isolant M32 Plissé
Panneau isolant M32 Plissé
Panneau isolant M32 Plissé
Panneau isolant M32 Plissé
Panneau isolant M32 Plissé
Panneau isolant M32 Plissé
Panneau isolant M32 Plissé
    MYRAL

    Panneau isolant M32 Plissé

    Google-Übersetzung,

    Das Fassadenpaneel M32 ist für den Gemeinschafts- und Individualwohnungsbau, öffentlich zugängliche Einrichtungen und den Dienstleistungssektor konzipiert.

    • M32 allein: 1,35 m².K/W
    • bis zu 11,55 m².K/W durch Einlegen von Wärmedämmplatten zwischen tragender Wand und M32-Vorsatzplatte (maximale Dicke der Zusatzdämmung: 220 mm )
    • Feste Breite: 50 cm
    • Maßanfertigungslänge: zwischen 1,5 m und 14 m
    • M32 Dicke: 32 mm
    • Maximale Systemdicke: 32 mm + 220 mm

    Vertikale und horizontale Montage der M32-Verkleidungsplatte, Außenverkleidung aus Aluminium in mehreren Ausführungen und einer großen Auswahl an Farben erhältlich

    Spezifikation
      • Non-ventilated system

      The cladding system is installed (without an air space) on flat, vertical walls, new or pre-existing, of rendered masonry (in compliance with NF DTU 20.1) or concrete (in compliance with DTU 23.1), blind or with openings.

      Can be installed on timber-framed constructions (COB) in accordance with NF DTU 31.2, limited to a maximum height of 10 m (+ gable peak) depending on the wind zone.

      Rigid insulation panels (e.g. PIR, Resin foam, high-density rock wool or others) can be inserted between the cladding panels and the load-bearing structure to form an external thermal insulation system of the ‘cladding’ type.

      Description of Myral panels

      Myral panels are made up of elements combining a pre-painted aluminium sheet cladding with moulded polyurethane insulation. The cladding elements are installed by interlocking the PVC edges and fixing to the supporting structure using plastic plugs directly to the shell.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerM32-Plisse
    • ProduktfamilieM32
    • Produktgruppeaspect plissé
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2021-03-22
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)32
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPolyisocyanorate PIR
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationWand
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_31_28_65
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPolyisocyanurate (PIR) foam insulation
    • Klassifizierung07 42 00
    • Format2014TitelWall Panels
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Afrika
    Belgien
    Algerien
    Deutschland
    Elfenbeinküste
    Frankreich