Die Rolltore aus Stahl Modell 625 sind isolierte, hochbelastbare Rolltore und damit die ideale Wahl für Anwendungen, die einen mittleren Grad an Wärmeschutz erfordern. Diese Tore sind in Größen bis zu 30'4" Breite und 28'4" Höhe (9246 mm und 8636 mm) erhältlich und mit einer FCKW-freien, eingeschäumten Polyurethan-Isolierung ausgestattet. Vinyl-Dichtungsstreifen an der unteren Leiste, der äußeren Vorhangführung und der Haubenblende bieten zusätzlichen Schutz gegen eindringende Luft.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |