Die fortschrittliche Leistung unseres Türsystems Modell 627 entspricht der Nachfrage nach mehr Zuverlässigkeit, Haltbarkeit, Sicherheit, Flexibilität und Wärmeeffizienz. Ideale Anwendungsgebiete sind: industrielle Fertigungsanlagen, Regierungsgebäude, öffentliche Einrichtungen, Lebensmittel- und Getränkeverteilungsanlagen, klimatisierte Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen, Versand- und Empfangsdocks.
Erweiterte Leistung in einem isolierten Rolltorsystem
Dieses Türsystem weist die fortschrittlichsten Wärmeleistungswerte auf, die von einem großen US-Hersteller isolierter Stahlrolltore veröffentlicht wurden, mit einem R-Wert* von 10,9, einem U-Wert** von 0,09 und einem getesteten installierten U-Faktor† von 0,84. Im Vergleich zu den Anforderungen des International Energy Conservation Code (IECC) 2012 übertrifft das Stormtite™ AP Modell 627 diese bei weitem. Die überlegene Konstruktion dieses Rolltors und das fortschrittliche Design der Umfangsdichtungen bieten einen hervorragenden Türschutz gegen Luftlecks. Die innovativen EPDM-Dreifachrippen-Führungsbürstendichtungen (an der Innen- und Außenseite der Führung) arbeiten im Tandem mit den Dichtungen der Haubenblende und der Bodenleiste, um Luftlecks durch den gesamten Umfang des Türsystems zu reduzieren.
Die Schallleistung des Stormtite™ AP Modell 627 erreicht eine Schallübertragungsklasse (STC) von 28 für Vorhänge und eine installierte Systemklasse von 21. Je höher die STC-Bewertung, desto besser ist die Dämpfung der Schallübertragung durch und um die Tür herum. Dieses isolierte Türsystem verfügt außerdem über einen Flammenausbreitungs- und Rauchindex der Klasse A oder 1, die höchstmögliche Bewertung, und erfüllt die Anforderungen der National Fire Protection Association (NFPA), Underwriters Laboratories (UL) und des International Building Code (IBC).
Stormtite™ schützt vor Witterungseinflüssen und gewaltsamem Eindringen
Das Stormtite™ AP Modell 627 besteht aus ineinandergreifenden Lamellen mit End- und/oder Windsperren. Diese Konstruktion bietet Widerstand gegen gewaltsames Eindringen von außen und mehrere Innenverriegelungsoptionen können zusätzliche Sicherheit bieten. Das Modell 627 bietet einen Windlastschutz von 20 psf (Auslegungsdruck), was einer Windgeschwindigkeit von etwa 90 bis 110 mph entspricht (vergleichbar mit Hurrikan-Wind der Kategorie 1 bis 2). Dieses Modell kann auf Anfrage für höhere Windlasten gebaut werden.
Flexibilität im Betrieb
Dieses Stormtite™ AP-Türsystem wird standardmäßig mit Kettenzugbetrieb geliefert; Kurbel- und Motorbetrieb sind ebenfalls erhältlich. Die verschiedenen Betriebs- und Montageoptionen (links oder rechts) bieten Flexibilität, um den Anforderungen der Einrichtung und Anwendung gerecht zu werden.
Viele Optionen, maßgeschneiderte Lösungen
Das Stormtite™ AP Modell 627 ist mit einer Reihe von Optionen erhältlich, um individuelle Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Das große isolierte Sichtfenster besteht aus dickem doppelwandigem Polycarbonat, das fortschrittliche Isoliereigenschaften sowie maximale Sichtbarkeit und Lichtdurchlässigkeit bietet. Die Lamellenoptionen umfassen eine Auswahl aus Stahl (Standard), Edelstahl oder Aluminium. Zu den Oberflächenoptionen gehören eine Auswahl aus 4 Standardfarben sowie die PowderGuard® Premium-Pulverbeschichtung in etwa 200 Farben oder farblich abgestimmt auf Spezifikation. Die Oberflächen PowderGuard® Zinc und PowderGuard® Weathered sind auch für den Torvorhang sowie für die unteren Stangenwinkel und -führungen erhältlich.
Zu den Sonderanwendungsoptionen gehören übergroße Türen, Kombinationstüren (2 Türen auf einer einzigen Kopfplatte) und Schlupftüren. Weitere Informationen zu den Sonderanwendungsoptionen erhalten Sie bei Ihrem Overhead Door™-Händler.
BIM-Objekte dienen der allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Bitte wenden Sie sich an einen Overhead Door-Händler, wenn Sie genaue Abmessungen benötigen.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |